De SIMPLEX kloofbijlen van Halder combineren twee gereedschappen in één, een kloofbijl en een hamer met zacht slagvlak in absolute professionele kwaliteit, en bieden zo een aanzienlijke kostenbesparing in vergelijking met de aankoop van elk gereedschap afzonderlijk.
De hoge productkwaliteit is gecertificeerd door het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). Het gesmede en getemperde bijlblad is geslepen en gepolijst. De geoptimaliseerde wiggen verhogen het kloofeffect en voorkomen vastklemmen in het hout, waardoor dit ontwerp bij uitstek geschikt is voor het kloven van hardhout. De lederen beschermhuls beschermt voor verwondingen bij transport.
De Superplastic-inzet D50mm is een middelharde kunststof inzet van hoogwaardig materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is deze daardoor veel slijtvaster en duurzamer. Het gebruik van deze beschermzijde voor wigwerkzaamheden voorkomt volledig het risico van verwondingen door metaalsplinters, plastic en aluminium wiggen hebben een veel langere levensduur
De behuizing van gietijzer beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hoge breukzekerheid zorgt
De langvezelige, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd. Het totale gewicht is 2840g.
Dankzij het slimme SIMPLEX–principe zijn alle componenten uitwisselbaar en te vervangen, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd
Productkenmerken:
Speciaal geschikt voor het splijten van hardhout
Dit artikel 3007.751 - SIMPLEX-axe met splijtwiggen, gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-axe met splijtwiggen, gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3007.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."