3007.750 - SIMPLEX-axe
dunne vorm,  met gietijzeren behuizing en hickory steel

De SIMPLEX–splijtbijl van Halder verenigt twee gereedschappen in een; splijtbijl en een kunststofhamer met een absolute profkwaliteit en biedt daarmee een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van individueel kopen. Het totaalgewicht bedraagt 2700g

Het gesmede bijlblad is geslepen en gepolijst. Zijn slanke vorm is ideaal voor het splijten van naaldhout

Het Superplastic-inzetstuk met D50mm is een middelhard kunststof-inzetstuk van zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgiet inzetstukken is hij daardoor ook wezenlijk slijtvaster. Door de beschermende kant word gevaar door versplintering compleet vermeden, Kunststof- en Aluminiumwiggen hebben een wezenlijk hogere levensduur

De gietstalen behuizing beschikt over een geïntegreerde beschermingshuls, die voor een hogere breukzekerheid zorgt

Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel is gelakt en ergonomisch gevormd

De lederen beschermingshuls beschermt bij transport voor verwondingen

Dankzij het slimme SIMPLEX–principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd

Productkenmerken:

  • 2 gereedschappen in 1: Splijtbijl plus kunststofhamer, een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van los kopen.
  • Het gietijzeren bijlblad met slanke vorm is ideaal voor het splijten van naaldhout.
  • Geen kans op verwondingen bij splijten van hout door metaalsplinters door de Superplastic-inzetstukken in D50mm (wit, middelhard, zeer slijtvast).
  • Wezenlijk langere levensduur van kunststof- en alumiunium wiggen.
  • Eenvoudiger inslaan van houten palen.
  • De gietstalen behuizing met geïntegreerde beschermingshuls en hoge breukzekerheid.
  • Langvezelig, zeer stabiele Hickory-steel, gelakt en ergonomisch gevormd.
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daardoor economischer en zijn er minder grondstoffen benodigd.
  • Incl. lederen beschermingshuls.
  • Totaalgewicht 2700g.

Toepassingsgebied

Speciaal geschikt voor het splijten splijten van naaldhout

Dit artikel 3007.750 - SIMPLEX-axe dunne vorm,  met gietijzeren behuizing en hickory steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-axe dunne vorm,  met gietijzeren behuizing en hickory steel (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
Artikelnummer:
3007.750
SIMPLEX-axe
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Gewicht: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzet 1

  • kloofblad gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst
  • inclusief plastic houder
  • inclusief lederen beschermhoes

Inzet 2

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3007.750
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."