SIMPLEX 3023시리즈는 TPE-중질과 합성 고무 인써트 조합으로 제공됩니다.
내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인써트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
회색 TPE-중질 인써트(3203시리즈)는 검은색 고무 인써트(3202시리즈)와 필적하는 충격력을 제공합니다. 차이점은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
이 버전은 D30mm ~ D80mm 크기와 D60mm 및 D80mm 크기로 제공되며 고무 인서트와 받침대도 함께 제공됩니다. D80mm 버전은 추가로 초단형 손잡이와 함께 구할 수도 있습니다(3023.082).
제품 특징:
정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 자연석 설치
이 폼목은 3023.060 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 TPE-중질 / 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 TPE-중질 / 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3023.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.