3002.062 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치
합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

이 SIMPLEX 소프트 페이스 해머에는 극히 짧은 손잡이가 있습니다. 손잡이 끝이 부딪히는 것을 방지하는 컴팩트한 디자인 -예: 포장할 때- 바닥에.

SIMPLEX 3002시리즈는 검은색 합성 고무 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.

이 중질 합성 고무 인써트(3202시리즈)는 최고의 베스트 셀러입니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

고품질, 진동 감쇠, 인체 공학적인 모양의 매우 짧은 나무 손잡이는 그립 부분이 이중 래커 처리되어 있어 먼지에 강합니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 극히 짧은 핸들, 핸들의 끝 부분이 부딪히지 않습니다.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리

이 폼목은 3002.062 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 합성 고무; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 60 mm, 핸들 전: 아주 짧은) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 고무 조성물; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함 (EH 3002.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1496 g
제품 번호:
3002.062
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 280 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 280 mm x 145 mm x 60 mm
  • 핸들 전: 아주 짧은
  • 무게: 1496 g
  • GTIN: 4030618314318
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트

  • 합성 고무, 검은색
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3002.062
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools