3007.051 - SIMPLEX 소프트 페이스 망치, 50:40
슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치는 D40mm하우징에 장착된 D50mm의 특수 인써트가 함께 제공됩니다. 오버사이즈 타격면은 민감한 표면을 가진 공작물을 부드럽게 작업하는 과정에서 최대한의 보호를 제공합니다.

이 모델은 슈퍼 플라스틱 인써트(3207.051)가 양쪽에 장착되어 있습니다. Halder 베스트셀러인 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 오버사이즈 D50mm타격면은 D40mm하우징에 장착되어 있습니다: 민감한 표면 작업에서 최대한의 보호.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.

적용 범위

가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 시제품 제작, 가구 조립, 합판 작업, 민감한 환경에서의 작업, 가구 천갈이 / 마구 제조업, 겉천이 씌워진 가구 두드리기, 클립 분리

이 폼목은 3007.051 - SIMPLEX 소프트 페이스 망치, 50:40 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
제품 번호:
3007.051
SIMPLEX 소프트 페이스 망치, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • 무게: 680 g
  • GTIN: 4030618305569
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3007.051
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools