SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40
TPE-중질; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3003.

This SIMPLEX soft-face mallet of the 3003 series comes with special D50mm inserts that are built into the D40mm housing.The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces.

This model is equipped with the grey TPE-mid insert (3203.051) on either side. This grey, medium hard insert generates an impact force that is comparable to that of the black rubber composition insert (series 3202). However, it does not leave behind any undesired black marring.

Made of cast iron, the housing comes with an integrated handle protection sleeve that provides for a high level of break resistance.

Damping vibrations and shaped ergonomically, the high-quality wooden handle has a double coat of varnish in the grip area and is thus resistant to dirt.

In line with the smart SIMPLEX principle, all components are replaceable and can be retrofitted.

Product features:

  • SIMPLEX soft-face mallet with the insert combination of TPE-soft (blue, soft, non-marring) / TPE-mid (grey, medium hard, non-marring).
  • Oversized D50mm contact surfaces are built into the D40mm housing: maximum protection during work on sensitive surfaces.
  • Cast iron housing with integrated handle protection sleeve and excellent break resistance.
  • High-quality, vibration-damping, and ergonomically shaped wooden handle; grip area with double coat of varnish (resistant to dirt).
  • All parts can be replaced / retrofitted, resulting in great savings in cost and resources.

적용 범위

Window and door construction, placing fragile tiles, floor tiling, positioning and adjusting of light/delicate workpieces, joiner's work, furniture assembly, parquet and laminate flooring

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
제품 번호:
3003.051
SIMPLEX 소프트 페이스 망치, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • 무게: 680 g
  • GTIN: 4030618314165
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 목재

인써트

  • TPE-중질, 회색
  • 자국 방지
  • 중질

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3003. SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40 – TPE-중질; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.