3101.060 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치
TPE-연질; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

SIMPLEX 3101시리즈는 파란색 TPE-연질 인써트(3201시리즈)가 양쪽에 장착되어 있습니다.

이 인써트는 SIMPLEX라인에서 가장 연질 인써트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있습니다. 이는 부서지기 쉬운 자재를 아주 쉽게 작업할 수 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지, 강한 충격 완화) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있음 (부서지기 쉬운 자재를 작업하는데 적합).
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

매우 민감한 재료용 (제품 손상 최소화), 정원 조경 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 자연석 설치, 가구 조립, 석고판 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업

이 폼목은 3101.060 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 TPE-연질; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 TPE-연질; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (EH 3101.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
825 g
제품 번호:
3101.060
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 825 g
  • GTIN: 4030618300359
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

케이스

  • 알루미늄 Al
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3101.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools