SIMPLEX 소프트 페이스 망치
TPE-중질 / 나일론; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

EH 3138.

SIMPLEX 3138시리즈는 TPE-중질과 나일론 인써트 조합으로 제공됩니다.

회색 TPE-중질 인써트(3203시리즈)는 검은색 고무 인써트(3202시리즈)와 비슷한 충격력을 제공합니다. 차이점은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

나일론 인써트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있습니다. 이는 부서지기 쉬운 자재를 아주 쉽게 작업할 수 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지)과 나일론 (흰색, 경질, 뛰어난 내마모성, 영하의 온도에서 조각나지 않음, 윤활유 및 오일에 내성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • 핸들 보호 슬리브가 내장된 초경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가하고 제어할 수 있음 (부서지기 쉬운 자재를 작업하는데 적합).
  • 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

접거나 구부리는 작업, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
203 g
제품 번호:
3138.030
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 무게: 203 g
  • GTIN: 4030618305439
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
380 g
제품 번호:
3138.040
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 무게: 380 g
  • GTIN: 4030618305446
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
665 g
제품 번호:
3138.050
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 무게: 665 g
  • GTIN: 4030618305453
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
880 g
제품 번호:
3138.060
SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 880 g
  • GTIN: 4030618305460
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • TPE-중질, 회색
  • 자국 방지
  • 중질

인써트 2

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성

케이스

  • 알루미늄 Al
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3138. SIMPLEX 소프트 페이스 망치 – TPE-중질 / 나일론; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools