EH 3703.
SIMPLEX 3703시리즈는 TPE-중질 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.
회색, 중질 인써트(3203시리즈)는 합성 고무로 만들어진 검은색 인써트(3202시리즈)와 필적하는 강한 충격력을 제공합니다. 차이점은 원치않는 어떠한 검은 자국도 남기지 않습니다
검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.
매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
이 버전은 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
민감한 재료용, 자연석 설치, 정원 조경 작업,석고판 시공, 가구 조립, 타일 작업 / 도로 포장 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 창문 및 문 시공, 끼워맞춤 작업
귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.
더 자세히
손잡이
인써트
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.