3206.060 - SIMPLEX 용 인써트
플라스틱, 빨간색

약 쇼어 D70경도인 SIMPLEX 플라스틱 인써트(3206시리즈)는 경질 인써트입니다. 이 빨간색 인써트는 초산 섬유소수지로 이루어져 있습니다. 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가진 플라스틱 인써트는 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX 플라스틱 인써트
  • 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 대한 내성
  • D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

다양한 재료에 사용, 조립, 수리 및 유지 보수 작업, 유지보수 작업, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 비계 및 텐트 공사 , 비계 및 텐트 공사

이 폼목은 3206.060 - SIMPLEX 용 인써트 플라스틱, 빨간색 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 플라스틱, 빨간색 (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
제품 번호:
3206.060
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 60 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 무게: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 플라스틱, 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 내성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3206.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools