약 쇼어 D70경도인 SIMPLEX 플라스틱 인써트(3206시리즈)는 경질 인써트입니다. 이 빨간색 인써트는 초산 섬유소수지로 이루어져 있습니다. 윤활유 및 오일에 대한 내성을 가진 플라스틱 인써트는 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
다양한 재료에 사용, 조립, 수리 및 유지 보수 작업, 유지보수 작업, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 비계 및 텐트 공사 , 비계 및 텐트 공사
이 폼목은 3206.030 - SIMPLEX 용 인써트 플라스틱, 빨간색 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 플라스틱, 빨간색 (EH 3206.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.