3209.060 - SIMPLEX 용 인써트
경금속, 은색

SIMPLEX 경금속 인써트(3209시리즈)는 경질 인써트입니다. 게다가, 이 은색 인써트는 또한 내열성을 가지고 있습니다. 경금속은 공작물에 손상없이 강하게 타격할 수있으며 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다. 이 인써트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다. 경금속 인써트는 알루미늄 하우징에 장착이 불가능합니다!

제품 특징:

  • SIMPLEX 경금속 인써트
  • 은색
  • 경질
  • 내열성
  • 전형적인 납 망치 대체 가능.
  • 알루미늄 하우징에 장착 불가능.

적용 범위

매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 몰드 공사, 플랜트 건설, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

이 폼목은 3209.060 - SIMPLEX 용 인써트 경금속, 은색 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 경금속, 은색 (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
제품 번호:
3209.060
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 60 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 무게: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 경금속, 은색
  • 경질
  • 내열성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3209.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools