3804.040 - SIMPLEX 용 인써트

SIMPLEX 동 인써트(3804시리즈)는 Halder 제품군 중에서 가장 경질의 인써트입니다. 매우 큰 충격력을 전달하는 반면에, 쇠 망치보다 연질입니다. 기존의 동 망치를 대체한 제품입니다. 이 인써트는 D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됩니다. 동 인써트는 강화 주철 하우징(검은색)에만 장착할 수 있습니다!

제품 특징:

  • SIMPLEX 동 인써트.
  • 초경질.
  • 매우 큰 충격력.
  • 기존의 동망치 대체 가능.
  • D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됨.
  • 강화 주철 하우징(검은색)에만 장착 가능!

적용 범위

매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 플랜트 건설, 금속 판재 성형, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

이 폼목은 3804.040 - SIMPLEX 용 인써트 동 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 동 (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
제품 번호:
3804.040
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 40 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • 무게: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 플라스틱 소켓이 있는 동
  • 경질
  • 매우 높은 타격 효과
  • 플라스틱 소켓 포함
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3804.040
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools