BASEPLEX 망치
초삼섬유소수지 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함

EH 3906.

BASEPLEX는 제품 라인에서 가격 엔트리 모델을 대표하는 동시에 Halder의 고품질 표준에 의심할 여지없이 부합합니다.

BASEPLEX 3906시리즈는 초산섬유소수지 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다. 빨간색 인써트는 경질이고 윤활유 및 오일에 내성이 있습니다.

고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인써트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있습니다.

나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 인써트와 손잡이는 교체 가능합니다.

이 버전은 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품특징:

  • 양쪽에 초산섬유소수지(빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성) 인써트가 장착되어 있는 BASEPLEX 소프트-페이스 망치
  • 익숙해진 Halder품질의 제품군에서 가격 엔트리 모델.
  • 고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인써트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있음.
  • 인체공학적, 광택 처리된 나무 손잡이.
  • 인써트와 손잡이는 교체 가능.
  • D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

다양한 재료에 사용, 다목적 사용

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
제품 번호:
3906.025
BASEPLEX 망치
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • 무게: 215 g
  • GTIN: 4030618304067
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
제품 번호:
3906.030
BASEPLEX 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • 무게: 360 g
  • GTIN: 4030618304074
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
제품 번호:
3906.040
BASEPLEX 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • 무게: 510 g
  • GTIN: 4030618304081
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
제품 번호:
3906.050
BASEPLEX 망치
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • 무게: 940 g
  • GTIN: 4030618304098
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 목재

인써트

  • 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 내성

케이스

  • 아연 다이 캐스트
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3906. BASEPLEX 망치 – 초삼섬유소수지 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
BASEPLEX soft-face mallet
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
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.