BASEPLEX는 제품 라인에서 가격 엔트리 모델을 대표하는 동시에 Halder의 고품질 표준에 의심할 여지없이 부합합니다.
BASEPLEX 3906시리즈는 초산섬유소수지 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다. 빨간색 인써트는 경질이고 윤활유 및 오일에 내성이 있습니다.
고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인써트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있습니다.
나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 인써트와 손잡이는 교체 가능합니다.
이 버전은 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.
제품특징:
다양한 재료에 사용, 다목적 사용
이 폼목은 3906.050 - BASEPLEX 망치 초삼섬유소수지 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함 / (Ø: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 BASEPLEX 망치 초삼섬유소수지 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함 (EH 3906.)
손잡이
인써트
케이스
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.