샘플 가방
일반 구성

EH 3000.

이름이 말해주는 대로, 샘플 가방은 Halder가 제작한 소프트-페이스 제품군 중 완벽한 대표 제품을 제공합니다: 사용 가능한 인써트와 SIMPLEX 라인의 세 가지 유형 하우징 뿐 만 아니라 무반동 망치 SUPERCRAFT와 SECURAL, 엔트리 레벨 망치 BASEPLEX 그리고 콤비 망치 FERROPLEX가 포함되어 있습니다.

하지만, 그것이 전부가 아닙니다! 마그네틱 홀더와 무반동 펀치 1개, 펀치 1개 또한 포함되어 있습니다.

현장 서비스 직원의 성공을 위해 필요한 것입니다!

제품 특징:

  • Halder 소프트-페이스 망치 제품군 중 완벽한 대표 제품을 제공:
  • 8가지 모든 종류의 인써트, 3가지 타입의 SIMPLEX 하우징.
  • 무반동 망치 SUPERCRAFT와 SECURAL.
  • 엔트리 레벨 망치 BASEPLEX.
  • 콤비 망치 FERROPLEX.
  • 마그네틱 홀더, 무반동 펀치, 펀치.
  • 광범위한 응용분야에 적용 가능.
  • 현장 고객 상담에 적합함. 

적용 범위

다양한 분야에 사용되는 가장보편적인 제품들로 구성

 

핸드케이스에 제공되는 부품:

  • 1x SIMPLEX 소프트-페이스 망치 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이, 합성 고무 인써트와 플라스틱 인써트(제품 번호 : 3026.040)
  • 1x SIMPLEX 소프트-페이스 망치 "스탠드-업" 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함 (제품 번호 : 3027.260) 
  • 1x SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이, TPE 연질 인써트와 슈퍼 플라스틱 (제품 번호 : 3117.051)
  • 1x SIMPLEX 소프트-페이스 망치 강화 주철 하우징과 파이버 글래스 손잡이, 경금속 인써트와 구리 인써트 (제품 번호 : 3749.030)
  • 1x BASEPLEX 소프트-페이스 망치 아연 합금 하우징과 나무 손잡이, 나일론과 초산섬유소수지(CELLULOSE ACETATE) 인써트 (제품 번호 : 3968.040)
  • 1x FERROPLEX 한 쪽 면은 금속 재질, 반대편은 나일론 재질로 구성 (제품 번호 : 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 진동 감소효과, 인체공학적이고 광택처리된 히코리 나무 손잡이 (제품 번호 : 3366.040)
  • 1x SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동, 헤드와 몸체 일체형 스틸, 파손 방지 인써트 (제품 번호 : 3380.040)
  • 1x 펀치 (제품 번호 : 3408.010)
  • 1x 무반동 펀치 (제품 번호 : 3408.020)
  • 1x 자석 홀더, 검정색 (제품 번호 : 3688.003)
  • 1x SIMPLEX TPE-연질-인써트, 파란색 (제품 번호 : 3201.040)
  • 1x SIMPLEXTPE-중질 인써트, 회색 (제품 번호 : 3203.040)
  • 1x SIMPLEX슈퍼 플라스틱 인써트, 흰색 (제품 번호 : 3207.040)
  • 1x SIMPLEX 나일론 인써트, 흰색 (제품 번호 : 3208.040)
  • 1x SIMPLEX 경금속 인써트, 은색 (제품 번호 : 3209.040)
  • 1x SUPERCRAFT 나일론 인써트 (제품 번호 : 3508.040)
  • 1x SIMPLEX용 육각 렌치 (제품 번호 : 3233.040)

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

길이 x 넓이 x 높이 [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
길이 x 넓이 x 높이 [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
제품 번호:
3000.993
샘플 가방
  • 길이 x 넓이 x 높이: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • 무게: 8000 g
show article view

재질

  • 각 제품에 대한 제품 데이터 참조
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3000. 샘플 가방 – 일반 구성
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.