FERROPLEX - HALDER 2 in 1 망치
금속 망치 또는 소프트-페이스 망치 – FERROPLEX의 2-in-1 덕분에 양 손을 사용하는 것이 가능합니다. 망치의 헤드 부분은 열처리된 스틸로 제작되며, 반대편은 교체 가능한 압축 폴리아미드로 제작됩니다.이음쇠 없이 압출된 스틸 튜브는 충격 흡수 고무 패드 핸들과 결합되어 있습니다. 압입 방법에 의한 조립으로 이는 헤드에서 분리되지 않습니다. 빨간색 링은 공구의 딱딱한 부분과 부드러운 부분을 분리하여 표시 합니다. 사용자의 손에 최적화된 사이즈인, 30 또는 35mm 직경으로 제공됩니다.
FERROPLEX 2-in-1 의 특징 덕분에 무역 및 산업 분야의 비전문가와 전문적인 사용자 모두 다목적 망치로 사용하기에 이상적입니다.또한 모든 도구 키트를 구성하는데 있어서 무게가 작고 공간 차지가 작기 때문에 어떤 공예를 함에 있어서도 필수적인 제품이라고 할 수 있습니다.