EH 3011.
이 주철 하우징은 SIMPLEX 도끼 망치 용도로 특별히 개발되었습니다. 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호합니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 1,900g의 무게는 도끼 망치가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다.
SIMPLEX 도끼 망치의 추가 부품들은 이 하우징에만 장착 가능합니다!
이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.
더 자세히
케이스
SIMPLEX 쪼개기 망치의 부품들은 주철 하우징 3011.160에 장착해야 합니다
스크류, 너트, 스프링 와셔 포함
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.