3210.169 - SIMPLEX 절단 보호

가죽 절단 보호 장치는 운송 중 부상을 방지합니다.

이 폼목은 3210.169 - SIMPLEX 절단 보호 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 절단 보호 (EH 3210.)

gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
30 g
제품 번호:
3210.169
SIMPLEX 절단 보호
  • 길이 x 넓이 x 높이: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • 무게: 30 g
  • GTIN: 4030618304791
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

재질

  • 가죽
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3210.169
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools