SIMPLEX 인써트

EH 3210.

SIMPLEX 도끼 망치의 도끼 인써트는 높은 등급의 탄소강으로 제작되었습니다. 낙하-단조된 도끼 인써트는 회전된 노즈로 인해 매우 뛰어난 쪼개기를 제공합니다. 1,340g의 무게는 도끼 망치가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다.

도끼날 인써트는 주철 하우징 3011.160에만 장착 가능합니다!

이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX 도끼 망치에 장착 가능한 도끼날 인써트.
  • 높은 등급의 탄소강으로 제작됨.
  • 회전된 노즈로 인해 매우 뛰어난 쪼개기 제공.
  • 1,340g의 무게는 큰 무거움과 뛰어난 쪼개기 작업을 제공함.
  • SIMPLEX 하우징 내부에 클램핑용 플라스틱 슬리브.
  • 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 주철하우징 3011.160에만 장착 가능!

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
제품 번호:
3210.160
SIMPLEX 인써트
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • 무게: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

재질

인써트

  • 고품질 카본 스틸, 낙하 단조 처리 및 경화 처리
  • 플라스틱 소켓 포함

조립

도끼날 인써트 3210.160은 주철 하우징 3011.160에 장착해야 합니다.

참조

하우징내 고정 장치에 대한 특허권 등록

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3210. SIMPLEX 인써트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools