3011.759 - 교체용 나사 
SIMPLEX 쪼개기 도끼용 하우징용

gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
49,13 g
제품 번호:
3011.759
교체용 나사 
  • 길이 x 넓이 x 높이: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • 무게: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3011.759
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX splitting axe