3011.750 - SIMPELX 도끼용 하우징

이 주철 하우징은 SIMPLEX 도끼 용도로 특별히 개발되었습니다. 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호합니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 990g의 무게는 도끼가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다.

SIMPLEX 도끼의 추가 부품들은 이 하우징에만 장착 가능합니다!

이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX 도끼에 장착되는 주철 하우징.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브 내장되어 있음.
  • 파손에 대한 높은 내성.
  • 조각나지 않음.
  • 진동 감쇠.
  • 내마모성 분말 코팅 처리.
  • 뛰어난 내구성.
  • 990의 무게는 큰 무거움과 뛰어난 쪼개기 작업을 제공함.
  • 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • SIMPLEX 도끼의 추가 부품들은 이 하우징에만 장착 가능!

소음 감소, 파손 및 진동 감소, 높은 내구성, 핸들 보호, 조각 및 깨짐 방지, 강력 분말 코팅

이 폼목은 3011.750 - SIMPELX 도끼용 하우징 / (Ø: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPELX 도끼용 하우징 (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
제품 번호:
3011.750
SIMPELX 도끼용 하우징
  • Ø: 50 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • 무게: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

재질

케이스

  • 주철

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3011.750
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX splitting axe