3012.261 - SIMPLEX 대형 해머
"스탠드-업" 합성 고무 / TPE-연질; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

SIMPLEX 3012시리즈는 인기 많은 TPE-연질과 합성 고무 인써트 조합으로 제공됩니다.

파란색 TPE-연질 인써트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인써트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

독창적인 형상을 자랑하는, “스탠드-업” 고무 인써트(3202.2)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 모든 D60mm 사이즈 SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 주문 및 결합할 수 있습니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성이 입증된 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

70cm 히코리 나무 손잡이는 서 있는 자세로 소프트-페이스 망치를 쉽게 잡을 수 있습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이 중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.

제품 특징:

  • Halder 베스트셀러의 추가 발전: “스탠드 업” 고무 인써트(3202.2)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줌.
  • TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지)과 허리 굽힘이 덜하여 등이 편안한 작업이 가능한 “스탠드-업” 고무 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 길이 70cm 히코리 나무 손잡이는 서있는 자세에서 쉽게 잡을 수 있게 함.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 조적 작업과 계단 시공, 일반 목수 작업

 

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

이 폼목은 3012.261 - SIMPLEX 대형 해머 "스탠드-업" 합성 고무 / TPE-연질; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 대형 해머들 "스탠드-업" 합성 고무 / TPE-연질; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1835 g
제품 번호:
3012.261
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 무게: 1835 g
  • GTIN: 4030618311218
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트 1

  • 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성

인써트 2

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3012.261
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools