구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.
이 폼목은 23050.0012 - 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319 / 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 (d1 H13: 13 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319 (EH 23050.)
구면 와셔
D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.
큰 홀에는 G형만 사용할 것!
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록