위치 클램프

EH 23230.

가공물의 "포지셔닝" 과 "클램핑" 을 동시에 하는 데 적당. 로케이팅 부품들은 정밀하며, 양쪽 면을 모두 이용해 조립 가능.

가공물에 적합한 클램핑 및 위치 설정 부분은 원통형 지지대에 나사 결합된다.

클램핑 및 위치 설정 부분은 필요 목적에 따라서 사용자가 제작하여 장착 할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

버전
그림
b1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
손바닥모양 손잡이
그림:
1
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
23230.0040
CAD
문서
위치 클램프
  • 손바닥모양 손잡이 – 그림 1
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 40 mm
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 8 mm
  • l6: 33 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • 무게: 505 g
show article view
위치 클램프
버전:
손바닥모양 손잡이
그림:
1
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
23230.0050
CAD
문서
위치 클램프
  • 손바닥모양 손잡이 – 그림 1
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 50 mm
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 10 mm
  • l6: 42 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • 무게: 862 g
show article view
위치 클램프
버전:
나선형 편심 클램핑 레버
그림:
2
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
23230.0440
CAD
문서
위치 클램프
  • 나선형 편심 클램핑 레버 – 그림 2
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 96 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • 무게: 566 g
show article view
위치 클램프
버전:
나선형 편심 클램핑 레버
그림:
2
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
23230.0450
CAD
문서
위치 클램프
  • 나선형 편심 클램핑 레버 – 그림 2
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 63 mm
  • l6: 145 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • 무게: 1071 g
show article view
위치 클램프

재질

손잡이

  • DIN 6335 회주철, 주황색 플라스틱 코팅
  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

클램프

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23230. 위치 클램프