서브 파트 클램프와 서브 파트 스톱은 가공물을 정면에서 클램프 할 수 있게 한다. 이를 통해 머신 테이블의 사이즈만한 크기의 가공물을 클램프 할 수 있다.
이 폼목은 23211.0010 - 서브 파트 클램프 / 서브 파트 클램프 () 품목 그룹의 한 버전입니다 서브 파트 클램프 (EH 23211.)
교환 가능 죠오 포함 배송 1138.400 (홈 있는 형/민자 형) - 본 죠오는 필요시 1138.100 (부드러운 형)으로 교체 가능.
정밀한 써포트 부분에 의해 가공물의 위치를 잡고 클램프를 할 수 있다. 맞춤형 클램프를 위해서 할더 제품 내의 기계 및 지그 부품 중에서 위치 홀에 맞는 제품을 선정하고 설치 할 수 있다. 측면의 위치 홀을 이용해서 세로로 스톱퍼를 추가로 설치 할 수 있다.