고정 슬롯 테넌

EH 23110.

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

버전
그림
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]
스크류용 ISO 4762 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
사이즈 10-12
그림:
1
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
10 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0010
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 10-12 – 그림 1
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 10 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 19 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 10-12
그림:
1
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
12 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0012
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 10-12 – 그림 1
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 12 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 20 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 14-18
그림:
2
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
14 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0014
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 14-18 – 그림 2
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 14 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 28 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 14-18
그림:
2
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
16 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0016
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 14-18 – 그림 2
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 16 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 30 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 14-18
그림:
2
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
18 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0018
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 14-18 – 그림 2
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 18 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 32 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 22-36
그림:
3
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0022
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 22-36 – 그림 3
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 22 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 58 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 22-36
그림:
3
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
24 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0024
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 22-36 – 그림 3
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 24 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 63 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 22-36
그림:
3
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
28 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0028
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 22-36 – 그림 3
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 28 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 68 g
show article view
고정 슬롯 테넌
버전:
사이즈 22-36
그림:
3
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
36 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0036
CAD
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 22-36 – 그림 3
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 36 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 81 g
show article view
고정 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

참조

치수 20, 23130.0020 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23110. 고정 슬롯 테넌