다운 홀드 클램프 클램핑 레버 있음

EH 23210.

빠른 동작을 가진 클램핑 부품으로 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 클램프를 하면서 동시에 아래 쪽으로 잡아 당기는 효과가 있음. 낮은 구조는 전체 표면의 가공을 용이하게 만들며 원통형 스톱퍼 EH 23280 과 함께 사용하여 특수 픽스쳐들의 교체가 가능하다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
T-슬롯 사이즈 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
수평의 클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
23210.0101
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
  • 무게: 266 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0321
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 880 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0341
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 858 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
23210.0105
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
  • 무게: 265 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0325
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 868 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0345
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 글램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 860 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
23210.0102
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
  • 무게: 264 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0322
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 889 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0342
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오, 오른쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 838 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
23210.0106
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 3,5 kN
  • 무게: 263 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0326
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 900 g
show article view
다운 홀드 클램프
버전:
V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23210.0346
CAD
문서
다운 홀드 클램프
  • V-클램핑 죠오, 왼쪽으로 클램핑
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 7 kN
  • 무게: 841 g
show article view
다운 홀드 클램프

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
FAQ - 다운 홀드 클램프
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23210. 다운 홀드 클램프 – 클램핑 레버 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

머신 바이스와 비교할 때 다운 홀드 클램프의 장점은 무엇인가요?

다운 홀드 클램프는 간섭 윤곽이 최소화되어 있으며 일치하는 홀딩 플레이트 덕분에 매우 유연하게 배치할 수 있습니다. 또한 도구의 도움 없이 작동할 수 있는 클램핑 레버가 있는 버전도 제공됩니다.