포지셔닝 클램핑 핀을 사용함으로써 빠르게 클램핑, 조임, 조정, 가공물의 교체 및 고정, 픽스쳐를 사용할 수 있다.
이 폼목은 23111.0022 - 포지셔닝 클램핑 핀 / (d1 -0,02 -0,05: 20 mm, l1 +0,6: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 포지셔닝 클램핑 핀 (EH 23111.)
클램핑 나사를 조여서, 포지셔닝 클램핑 핀은 위치 부싱에 4개의 볼을 이용해 센터링과 클램핑을 동시에 하게 된다. 클램핑 나사는 제거 가능한 손잡이(제품 번호. 23111.0900/.0902)나 육각형의 키를 통해서 수동으로 조작할 수 있다.