23040.0606 - 스터드
DIN 6379 b1 치수가 긴 T-너트 용

스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.

해당 스터드는 압연 나사산이 특징.

이 폼목은 23040.0606 - 스터드 DIN 6379 b1 치수가 긴 T-너트 용 / 재질 10.9 (d: M10, l: 200 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스터드 DIN 6379 b1 치수가 긴 T-너트 용 (EH 23040.)

버전
d [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
제품 번호:
23040.0606
문서
스터드
  • 재질 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • 무게: 98 g
스터드

재질

  • 열처리 스틸

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23040.0606