구면형 표면은 DIN 6319 (EH 23050.) 원추형 씨트와 걸맞는다.
이러한 결합은 고르지 않은 표면을 보정해준다.
이 폼목은 23070.0008 - 클램프 너트 DIN 6330 (높이 1.5 d) / 구면형 베어링 표면, B형 (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 너트 DIN 6330 (높이 1.5 d) (EH 23070.)
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers