구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.
이 폼목은 23050.0216 - 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319 / 원추형 씨트 열처리 스틸, G 형 (d2 H13: 19 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319 (EH 23050.)
1) 규격 홈이 있는 나사의 토크 사양, 필요한 경우 전부하(preload) 고려, 저항계수는 µtotal 0.14.
2) 이 치수들은 DIN 규격이 아님.
3) 이론적으로 결정된 수치
원추형 씨트
D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.
큰 홀에는 G형만 사용할 것!