24420.1050 - 조절 클램핑 레버
축 베어링이 있는 형, 스텐레스 스틸, 수나사 타입

녹 방지 재질의 내부 부품이 있는 타입. 의료기 산업이나 화학 산업 등 다양한 분야에 사용 가능.

축 베어링의 장점:

  • 표면 마찰을 줄임으로써, 같은 크기의 레버로 두배의 클램핑력을 발휘.
  • 로케이팅 면을 고정함으로써 가공물을 보호.
  • 볼트와 나사의 높은 초기 클램핑력을 얻을 수 있기 때문에 살짝 고정할 수 있다.

이 폼목은 24420.1050 - 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형, 스텐레스 스틸, 수나사 타입 / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 27 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형, 스텐레스 스틸, 수나사 타입 (EH 24420.)

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
주황색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24420.1050
문서
조절 클램핑 레버
  • 주황색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 99 g
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광

내부 부품

  • 스테인리스 스틸

나사

  • 스테인리스 스틸

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24420.1050
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
조절 클램핑 레버
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.