24320.0240 - U-핸들
플라스틱

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

U-핸들은 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작되었으며, 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

이 폼목은 24320.0240 - U-핸들 플라스틱 / 검정색 (l1 ±0,5: 132 mm, d: M8, b: 26 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 플라스틱 (EH 24320.)

재질
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 유리섬유 보강, 검은색
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
26 mm
h [mm]:
45 mm
제품 번호:
24320.0240
문서
U-핸들
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d: M8
  • b: 26 mm
  • h: 45 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 116 mm
  • s: 8 mm
  • t: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 59 g
U-핸들

재질

부쉬

손잡이

  • 플라스틱 PA, 유리섬유 보강, 검은색

조립

후면 설치 핸들

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24320.0240