DIN 6332 (EH 22540.)과 연결하여 사용.
이 폼목은 22560.0432 - 스러스트 패드 DIN 6311 납작한 모델 / 납작한 모델, 증가된 스러스트 부위와 스프링 리테이너 (d1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스러스트 패드 DIN 6311 납작한 모델 (EH 22560.)
스러스트 패드는 바닥면의 스프링 리테이너가 열린 쪽으로 고정되어 있어야 한다. 돌출 스크류는 가능한 한 링의 열린 방향으로 기울여서 압입 고정해야 한다.