22570.0410 - 나사 핀
볼-머리 타입

플라스틱 스러스트 패드 EH 22570. 과 연결하여 사용 가능.

이 폼목은 22570.0410 - 나사 핀 볼-머리 타입 / (d1: M6, l: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 무두 스크류 볼-머리 타입 (EH 22570.)

재질
d1 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
22570.0410
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 5,1 g
나사 핀

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22570.0410