22570.0228 - 나사 핀
볼-머리 타입

플라스틱 스러스트 패드 EH 22570. 과 연결하여 사용 가능.

이 폼목은 22570.0228 - 나사 핀 볼-머리 타입 / (d1: M8, l: 63 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 무두 스크류 볼-머리 타입 (EH 22570.)

재질
d1 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
22570.0228
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 18 g
나사 핀

재질

  • 스틸, 재질 5.8, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22570.0228
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.