위치 부싱은 인덱스 플런저와 인덱스 볼트에 적용 가능하다.
경화처리된 경사 표면에 의한 낮은 마모
이 폼목은 22110.0472 - 위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, 스터드용: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 (EH 22110.)
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록