22110.0936 - 컴팩트형 인덱스 플런저
육각 너트와 잠금 장치 있음, T-핸들 있음

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

단순한 조작, 안전 장갑 사용시 쉽게 당겨서 풀 수 있음.

잠금장치가 있을 때 / 없을 때 작업 높이가 같다. 

완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

이 폼목은 22110.0936 - 컴팩트형 인덱스 플런저 육각 너트와 잠금 장치 있음, T-핸들 있음 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 컴팩트형 인덱스 플런저 육각 너트와 잠금 장치 있음, T-핸들 있음 (EH 22110.)

재질
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22110.0936
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 68 g
컴팩트형 인덱스 플런저
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

T-핸들을 당겨서 90도로 돌리면 내장된 톱니에 의해 고정된다. (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음). 포지션은 T-핸들에 의해 고정된다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22110.0936