인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22120.0406 - 인덱스 플런저 육각너트 있음 / 손잡이 있음 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 육각너트 있음 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers