인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22122.0015 - 인덱스 플런저 풀림 방지 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 최소: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 풀림 방지 (EH 22122.)
몸체
누름 단추
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
빨간색 버튼을 누른 상태로 유지한다. 잠금 핀은 이 버튼을 누른 상태에서만 손잡이를 당겨 뺄 수 있다.