인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.
이 폼목은 22120.1710 - 인덱스 볼트 용접 가능, 나사없는 형 / screwable (removable) (d1 -0,05 -0,25: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 용접 가능, 나사없는 형 (EH 22120.)
잠금핀
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).