22800.0320 - 위치 쎈서
셀프-얼라이닝, 공압식

비가공 상태 가공물 (평면볼, 널링면) 또는 사전 가공물 (평평한 볼, 평면)의 위치 제어를 위해 지그와 픽스쳐에 사용함.

평평한 표면이 있는 평면 볼 버전의 응답 정확도는 가공물에 따라 0.015-0.075 mm 이며 널링 표면인 경우 0.005 mm 이다.

시스템은 공압 / 배압에 의해 모니터링 되며 모니터링 유닛 (제품번호 22800.0701)로 관리된다.

이 폼목은 22800.0320 - 위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식 / 평평한 볼, 평면 () 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식 (EH 22800.)

버전
정적 하중에 대한 부하 용량 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22800.0320
문서
위치 쎈서
  • 평평한 볼, 평면
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 15 kN
  • 무게: 49 g
위치 쎈서

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

참조

상세자료는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22800.0320