귀하의 선택에 따라 100 건이 조회되었습니다.
코팅:
열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 양쪽면 클램핑/인덱싱 가능 – 그림 7, 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- l: 150 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
코팅:
열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 양쪽면 클램핑/인덱싱 가능 – 그림 7, 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- l: 250 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 2,4 g
show article view
코팅:
열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색
- 나선 형, 고정 링 있음 – 그림 8, 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색
- l1: 100 mm
- l2 최대: 600 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 15 g
show article view
코팅:
열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색
- 나선 형, 고정 링 있음 – 그림 8, 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색
- l1: 200 mm
- l2 최대: 1200 mm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 16 g
show article view
재질
연결 링
연결 케이블
- 스테인리스 스틸
- 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색, 필링 스크류
코팅 연결 케이블
- 코팅 없음
- 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- 플라스틱 PA6 코팅처리, 클리어
- 열가소성수지 PVC코팅, 녹색(투명함)
- 열가소성 수지(플라스틱) PA6, 회색
- 열가소성 수지(플라스틱) PUR, 검정색
아일렛 (Eyelet)
참조
스페셜 타입 별도 요청.
모델 그림3과 그림4는 MIL-DTL-83420 에 해당함.
조립
홀딩 클립 (그림 5/6) 은 단동 볼 잠금핀에 소프트-페이스 망치로 고정되며, 스크류 드라이버로 들어올려 분해할 수 있다.
플라스틱 제품 (그림7) : 컷 오프(Cut-off) 돌출 부위는 체결 이후에도 버(burr)가 없음.
나선형 (그림 4)은 매우 효율적인 작업 길이를 갖는다.
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.