빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용, 여러 분야에 다양하게 사용. 예를 들어, 스포츠, 레져, 의료계, 각종 치료 및 의료 장비 그리고 기계장치, 기계제작, 엔지니어링, 기타. 자주 반복적으로 연결하는 데 빠르고 쉽게 사용.
스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.
리셋(잠금) 기능이 내장된 탄성체, 인체공학적 손잡이. 새롭고, 현대적이며, 특허 등록된 디자인
이 폼목은 22380.0744 - 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 탄성체 손잡이 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 탄성체 손잡이 (EH 22370. /EH 22380.)
더 자세히
핀 부분
손잡이
스페셜 타입 별도 요청.
볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers