22380.0428 - 단동 볼 잠금핀
자체-체결형, 콤비네이션 손잡이, 경화처리

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

인체 공학적 손잡이, 다른 색상 조합도 가능함. 손잡이 디자인은 의도하지 않은 조작으로 잠금이 풀리는 것을 방지함.

이 폼목은 22380.0428 - 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이, 경화처리 / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이, 경화처리 (EH 22380.)

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]
손잡이 색상
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
24 kN
손잡이 색상:
파란색
제품 번호:
22380.0428
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 파란색
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 위치 홀 H11: 5 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 24 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 플라스틱 PA 6 회색 / 파란색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

스테인레스 스틸 1.4305, EH 22370. 참조

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22380.0428
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins