정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.
움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.
이 폼목은 22710.0564 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 편평한 볼 / 평면 (d1: M6, l2: ~ 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 편평한 볼 (EH 22710.)
볼
나사
완전히 회전되는 볼.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers