V70eco베이스 플레이트는 품질과 가격면에서 최적화 된 기존 V70 제품 라인의 추가 개발품입니다
기존 V70의 T슬롯 시스템과 완벽하게 호환됨.
• 위치 홀 Quality H6 공차 및 슬롯 Quality H8 공차.
• 위치 홀 또는 센터링 슬롯을 통해 머신 테이블에 베이스 플레이트 정렬
• 100mm 피치 고정 홀.
• 고인장 강도 공구강
사용 가능한 옵션 (배송 외, 약 10일의 작업기간 소요):
a) 63mm 피치에 대한 추가고정홀.
b) 125mm 피치에 대한 추가고정홀.
c) 외부 스톱(stop).
d) HALDER 제로 포인트 클램핑 시스템을 위한 연결 링.
이 폼목은 1200.400 - 베이스 플레이트 V70eco / () 품목 그룹의 한 버전입니다 베이스 플레이트 V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)
사이즈 변경 및 특수 제작은 요청 요망