귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 최소: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 41,5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 11,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: 4 N
- 스프링력1) F2: 12,5 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 최소: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 46,5 mm
- l3: 18 mm
- l4: 12,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: 5 N
- 스프링력1) F2: 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 최소: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 54,5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 12,5 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: 6 N
- 스프링력1) F2: 25 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 최소: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: 8,5 N
- 스프링력1) F2: 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 105 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 최소: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: 9,5 N
- 스프링력1) F2: 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 106 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 최소: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78 mm
- l3: 33 mm
- l4: 16,5 mm
- WS: 22 mm
- 스프링력1) F1: 11,5 N
- 스프링력1) F2: 40 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 200 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
- 손잡이 있음, 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 최소: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 85 mm
- l3: 38 mm
- l4: 18,5 mm
- WS: 27 mm
- 스프링력1) F1: 13 N
- 스프링력1) F2: 54 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 296 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 최소: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 41,5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 11,5 mm
- WS: 10 mm
- 스프링력1) F1: 4 N
- 스프링력1) F2: 12,5 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 최소: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 46,5 mm
- l3: 18 mm
- l4: 12,5 mm
- WS: 12 mm
- 스프링력1) F1: 5 N
- 스프링력1) F2: 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 최소: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 54,5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 12,5 mm
- WS: 14 mm
- 스프링력1) F1: 6 N
- 스프링력1) F2: 25 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 66 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 최소: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: 8,5 N
- 스프링력1) F2: 28 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 112 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 최소: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- WS: 17 mm
- 스프링력1) F1: 9,5 N
- 스프링력1) F2: 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 117 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 최소: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78 mm
- l3: 33 mm
- l4: 16,5 mm
- WS: 22 mm
- 스프링력1) F1: 11,5 N
- 스프링력1) F2: 40 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 206 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
- 손잡이 있음 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 최소: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 85 mm
- l3: 38 mm
- l4: 18,5 mm
- WS: 27 mm
- 스프링력1) F1: 13 N
- 스프링력1) F2: 54 N
- 사용 온도 범위 최소: -25 °C
- 사용 온도 범위 최대: 75 °C
- 무게: 313 g
show article view
재질
몸체
잠금핀
손잡이
케이블
자석
센서
잠금 너트
참조
손잡이 분리 불가능
조립
센서 인덱스 플런저는 인덱스 플런저의 위치를 사용자가 확인할 수 있음. L1 길이의 2/3가 장착될 때 센서가 작동. 전기 시그널을 통해 LED로 작동상태 직접 확인 가능.
1. 센서를 센서 클립 측면으로 밀어 넣는다.
2. 센서 내부의 육각 나사를 손으로 조인다 (최대 0.1Nm 토크).
3. 센서 클립을 인덱스 플런저의 둥근 홈 부분에 끼워 넣는다.
4. 센서 클립을 돌려서 케이블의 유도방향을 조정한다.
Note:
간섭을 방지하기 위해, 인덱스 플런저에 자기장 적요을 피해야 함.
작동
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).
데이터시트 EH 22123. 인덱스 플런저 – 쎈서 포함
Index Plungers with sensor - electrical properties
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes