단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 일반 손잡이, 티타늄

EH 22390.

다음과 같은 재질적 특성의 이점으로 인해서 볼 잠금핀은 티타늄으로 제작되어짐 :

  • 스틸에 비해 40% 가벼운 무게적 특성을 지님
  • 부식으로부터 완벽하게 저항을 가짐

티타늄으로 제작된 볼 잠금핀의 경우 다음과 같은 분야에 적용 가능함. 경량 구조물의 제작, 해상 환경 또는 화학 제조 분야

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

컴팩트한 디자인과 일반 손잡이

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22390.0022
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 23 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22390.0024
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 23 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 7,7 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22390.0026
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 23 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 8,8 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22390.0028
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 23 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 9,9 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
23 kN
제품 번호:
22390.0030
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 6 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 23 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 11 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
43 kN
제품 번호:
22390.0034
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 43 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 18 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
43 kN
제품 번호:
22390.0036
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 43 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 20 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
43 kN
제품 번호:
22390.0038
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 43 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 23 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
43 kN
제품 번호:
22390.0040
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 43 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 25 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
43 kN
제품 번호:
22390.0044
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 43 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 22 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
69 kN
제품 번호:
22390.0046
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 69 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 25 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
69 kN
제품 번호:
22390.0048
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 69 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 29 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
69 kN
제품 번호:
22390.0050
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 69 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 32 g
show article view
단동 볼 잠금핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
69 kN
제품 번호:
22390.0052
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 69 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 400 °C
  • 무게: 35 g
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 티타늄

  • 세라믹

스프링

  • 내부식성 합금

참조

스페셜 타입 별도 요청.

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22390. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 일반 손잡이, 티타늄
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

액세서리

연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.

추가 제품